ZHCU625A January 2019 – July 2022
OPA836 是一款单通道超低功耗、轨到轨输出、负电源轨输入、电压反馈 (VFB) 运算放大器,其工作电源电压范围为 2.5V 至 5.5V(单电源)或 ±1.25V 至 ±2.75V(双电源)。该放大器每通道仅消耗 1mA 的电流,单位增益带宽为 205MHz,功耗性能比处于业内领先水平。此器件还具有节能模式,可将电流降至 1.5μA 以下,此器件对于功耗敏感类应用中的高频放大器而言是一套极具吸引力的解决方案。
TIDM-02003 设计使用 OPA836 来实现高效的两级放大器,提供所需的增益和带宽。使用 OPA836 实现高增益的第一级放大器的原因如下:
第二级放大器的增益低于第一级放大器,因此低输入噪声和带宽要求不那么重要。MSP430FR6043 内部可编程增益放大器 (PGA) 用于提供从 6.5dB 到 30.8dB 的第二级放大。
OPA838 可提供增强的标准偏差性能,最高比 OPA836 低 2.5 倍,是它的直接替代产品。