ZHCU625A January 2019 – July 2022
不同的仪表和传感器具有不同响应;因此,对仪表的频率响应进行表征对于获取最佳性能非常重要。
本参考设计中提供的 MSP430 超声波传感器设计中心工具 GUI 可用于此目的。GUI 包括“Frequency Sweep”(频率扫描)面板。超声波传感设计中心用户指南描述了详细操作,但此处提供了简短说明以保持完整性。
若要开始扫描,请执行以下操作:
频率扫描工具有助于确定 ADC 捕获达到最大幅度时的传感器激励频率。达到峰值幅度时的频率应用作新的 F1 参数,以达到仪表配置的最强信号。例如在图 4-11 中,应将值 170 到 180 放入 F1 参数。
图 4-11 频率响应测试结果