ZHCU625A January 2019 – July 2022
MSP430FR6043 MCU 使用将闪存与 RAM 的最佳特性集于一体的 FRAM 技术。FRAM 具有闪存的非易失性,并支持快速和低功耗写入,写入寿命为 1015 个周期,同时能抵抗辐射和电磁场,并具有出色的灵活性。
与基于闪存的应用相比,使用此项技术的应用可以更高效地写入和记录数据。
此软件包提供的应用使用 FRAM 来存储若干非易失性变量,例如从 GUI 接收的配置。通过这种存储方式,用户可以随时重新配置器件,并在后续下电上电后保持配置。
计量应用的开发人员可以使用 FRAM 实现许多额外功能,例如: