ZHCT543 July 2024 AFE43902-Q1 , AFE439A2 , AFE53902-Q1 , AFE539A4 , AFE539F1-Q1 , AFE639D2 , DAC43204 , DAC43401 , DAC43401-Q1 , DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC43901-Q1 , DAC43902-Q1 , DAC53001 , DAC53002 , DAC53004 , DAC53004W , DAC53202 , DAC53204 , DAC53204-Q1 , DAC53204W , DAC53401 , DAC53401-Q1 , DAC53701-Q1 , DAC539E4W , DAC539G2-Q1 , DAC63001 , DAC63002 , DAC63004 , DAC63004W , DAC63202 , DAC63202W , DAC63204 , DAC63204-Q1 , DAC63204W
| 器件型号 | 规格 | 说明 | 应用 | 终端设备 |
|---|---|---|---|---|
| AFE539A4 | 3 通道 10 位 VDAC,单通道 ADC | 具有电压输出的数字 PI 环路 | 使用直流/直流驱动器进行 TEC 控制 | |
| AFE439A2 | 单通道 VDAC、单通道 ADC、PWM、GPO | 具有 PWM 和数字输出的数字 PI 环路 | 使用 H 桥驱动器进行 TEC 控制 | |
| AFE639D2 | 单通道 VDAC、单通道 ADC | 具有电压输出和 I2C 传感器接口的数字 PI 环路 | 使用直流/直流驱动器进行 TEC 控制 | |
| AFE53902-Q1 | 10 位、单通道 VDAC、单通道 PWM、单通道 ADC | 配置为根据当前温度控制 LED 输出的状态机 | 多斜率热折返 | |
| AFE53902-Q1 | 8 位、单通道 VDAC、单通道 PWM、单通道 ADC | 配置为根据当前温度控制 LED 输出的状态机 | 多斜率热折返 | |
| DAC43902-Q1 | 8 位 x 4 通道 PWM | 配置状态机以控制 LED 动画图形 | 对数淡入淡出 | |
| DAC43901-Q1 | 8 位 x 2 通道 PWM | 配置状态机以控制 LED 动画图形 | 对数淡入淡出 顺序开/关控制 | |
| DAC539G2-Q1 | 3 GPI、单通道 PWM | 将 GPI 输入转换为具有唯一占空比的 PWM 的 LUT | GPI 至 PWM 故障通信 | |
| DAC539E4W | 4 个可编程比较器、4 个 GPO | 用于将比较器输出转换为相应 GPO 的 LUT | If-then-else 故障管理 | |
| AFE539F1-Q1 | 单通道 ADC、单通道 PWM | 根据传递函数在整个负载上进行恒定功率耗散控制 | 牵引逆变器/恒定功率控制 | |
| AFE532A3W | 单通道 IDAC、单通道 VDAC、单通道 ADC | 激光二极管的闭环控制和偏置 | 激光驱动器 |