ZHCT543 July 2024 AFE43902-Q1 , AFE439A2 , AFE53902-Q1 , AFE539A4 , AFE539F1-Q1 , AFE639D2 , DAC43204 , DAC43401 , DAC43401-Q1 , DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC43901-Q1 , DAC43902-Q1 , DAC53001 , DAC53002 , DAC53004 , DAC53004W , DAC53202 , DAC53204 , DAC53204-Q1 , DAC53204W , DAC53401 , DAC53401-Q1 , DAC53701-Q1 , DAC539E4W , DAC539G2-Q1 , DAC63001 , DAC63002 , DAC63004 , DAC63004W , DAC63202 , DAC63202W , DAC63204 , DAC63204-Q1 , DAC63204W
高电流输出智能 DAC 是一款适用于激光驱动器的高度集成设计。
DAC530A2W 是一款小型 (1.75mm x 1.75mm)、低功耗 (150uA)、精密电流源智能 DAC。该器件能够提供高达 300mA 的电流。该器件的第二个通道可配置为 可编程比较器,以实现过流保护和监控。对于带光电二极管的激光闭环控制,AFE532A3W 是理想之选。除了电流源,AFE532A2W 还集成了一个可用于反馈光电二极管检测的 ADC 通道。所有配置都存储在非易失性存储器中,无需进行软件操作。
| 设计优势 | 建议器件 |
| |
| 终端设备 | 设计帮助 |