ZHCT543 July   2024 AFE43902-Q1 , AFE439A2 , AFE53902-Q1 , AFE539A4 , AFE539F1-Q1 , AFE639D2 , DAC43204 , DAC43401 , DAC43401-Q1 , DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC43901-Q1 , DAC43902-Q1 , DAC53001 , DAC53002 , DAC53004 , DAC53004W , DAC53202 , DAC53204 , DAC53204-Q1 , DAC53204W , DAC53401 , DAC53401-Q1 , DAC53701-Q1 , DAC539E4W , DAC539G2-Q1 , DAC63001 , DAC63002 , DAC63004 , DAC63004W , DAC63202 , DAC63202W , DAC63204 , DAC63204-Q1 , DAC63204W

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是智能 DAC?
  5. 2什么是智能模拟前端 (AFE)?
  6. 3智能 DAC 选型指南
  7. 4智能 AFE 选型指南
  8. 5应用
    1. 5.1 照明
      1. 5.1.1 发光二极管 (LED) 偏置和线性淡入淡出
      2. 5.1.2 带有 LED 驱动器的 LED 偏置
      3. 5.1.3 模拟温度折返
        1. 5.1.3.1 单斜率热折返
        2. 5.1.3.2 多斜率热折返
      4. 5.1.4 对数淡入淡出
      5. 5.1.5 LED 时序控制
    2. 5.2 控制
      1. 5.2.1 利用电压输出智能 DAC 进行电压裕度调节和电压缩放
      2. 5.2.2 热电冷却器 (TEC) 控制
        1. 5.2.2.1 使用直流/直流驱动器进行 TEC 控制
        2. 5.2.2.2 使用 H 桥驱动器进行 TEC 控制
      3. 5.2.3 激光器的模拟功率控制 (APC)
      4. 5.2.4 恒定功率控制
    3. 5.3 独立于微控制器的故障管理和通信
      1. 5.3.1 采用智能 DAC 的可编程比较器
      2. 5.3.2 GPI 至 PWM 转换
      3. 5.3.3 IF-THEN-ELSE 逻辑
    4. 5.4 驱动器
      1. 5.4.1 用于摄像头模块自动对焦和图像稳定的镜头定位控制
      2. 5.4.2 激光驱动器
    5. 5.5 其他智能 DAC 应用
      1. 5.5.1 无软件医疗警报生成
      2. 5.5.2 555 计时器

LED 时序控制

智能 DAC 能够为 LED 或用于转向灯等应用的 LED 阵列创建时序控制动画。转向灯需要 LED 阵列以特定的延迟亮起,然后在特定的时间后关闭。通常使用软件来设置此行为。智能 DAC 无需任何软件即可实现此类应用。

AFE43901-Q1(2 个 PWM 通道)或 AFE43902-Q1(4 个 PWM 通道)控制 LED 驱动器。收到触发信号后,每个 PWM 通道都会在预定义的延迟时间内被激活。延迟时间完全可以通过器件内部寄存器进行自定义。如果需要更多 PWM 通道,可将 AFE43902-Q1 的 TRIG-OUT 引脚连接到下一个器件的 TRIG-IN 引脚,从而实现级联。所有配置均可存储至器件的非易失性存储器中,无需进行软件操作。

表 5-6 设计实现方案
 硬件方框图图 5-6 硬件方框图
设计优势建议器件
  • 无处理器即可实现 LED 对数淡入/淡出
  • 衰减触发器
  • 用于控制速度的压摆率
  • PWM 或电压输出
  • 用于存储所有配置的非易失性存储器
终端设备设计帮助
  • 状态指示 LED
  • 转向灯