ZHCT543 July 2024 AFE43902-Q1 , AFE439A2 , AFE53902-Q1 , AFE539A4 , AFE539F1-Q1 , AFE639D2 , DAC43204 , DAC43401 , DAC43401-Q1 , DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC43901-Q1 , DAC43902-Q1 , DAC53001 , DAC53002 , DAC53004 , DAC53004W , DAC53202 , DAC53204 , DAC53204-Q1 , DAC53204W , DAC53401 , DAC53401-Q1 , DAC53701-Q1 , DAC539E4W , DAC539G2-Q1 , DAC63001 , DAC63002 , DAC63004 , DAC63004W , DAC63202 , DAC63202W , DAC63204 , DAC63204-Q1 , DAC63204W
从系统到系统收集和传递简单故障信号通常需要通过软件实现。以汽车的后灯为例:有几个 LED 驱动器输出数字故障信号,这些信号需要传递到位于汽车前部的主处理器。为此,通常使用另一个微控制器。
DAC539G2-Q1 提供了免软件方法来解决这种问题。该器件采用 3 个 GPI 作为输入。输入在内部 LUT 中映射到相应的 PWM 占空比信号。例如:如果输入为 0 0 0,则输出的 PWM 为 100% 占空比;如果输入为 0 0 1,则输出的 PWM 为 87.5% 占空比,以此类推。因此,可以监控和传递多达 8 种不同的故障状态。由于输出 PWM 占空比经过了调制,因此此类通信只需要一根导线,并且可以传输 3-5 米。GPI 与占空比的关系可在器件 LUT 中完全自定义,并可存储在器件非易失性存储器中,无需进行软件操作。
| 设计优势 | 建议器件 |
| |
| 终端设备 | 设计帮助 |