ZHCT543 July   2024 AFE43902-Q1 , AFE439A2 , AFE53902-Q1 , AFE539A4 , AFE539F1-Q1 , AFE639D2 , DAC43204 , DAC43401 , DAC43401-Q1 , DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC43901-Q1 , DAC43902-Q1 , DAC53001 , DAC53002 , DAC53004 , DAC53004W , DAC53202 , DAC53204 , DAC53204-Q1 , DAC53204W , DAC53401 , DAC53401-Q1 , DAC53701-Q1 , DAC539E4W , DAC539G2-Q1 , DAC63001 , DAC63002 , DAC63004 , DAC63004W , DAC63202 , DAC63202W , DAC63204 , DAC63204-Q1 , DAC63204W

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是智能 DAC?
  5. 2什么是智能模拟前端 (AFE)?
  6. 3智能 DAC 选型指南
  7. 4智能 AFE 选型指南
  8. 5应用
    1. 5.1 照明
      1. 5.1.1 发光二极管 (LED) 偏置和线性淡入淡出
      2. 5.1.2 带有 LED 驱动器的 LED 偏置
      3. 5.1.3 模拟温度折返
        1. 5.1.3.1 单斜率热折返
        2. 5.1.3.2 多斜率热折返
      4. 5.1.4 对数淡入淡出
      5. 5.1.5 LED 时序控制
    2. 5.2 控制
      1. 5.2.1 利用电压输出智能 DAC 进行电压裕度调节和电压缩放
      2. 5.2.2 热电冷却器 (TEC) 控制
        1. 5.2.2.1 使用直流/直流驱动器进行 TEC 控制
        2. 5.2.2.2 使用 H 桥驱动器进行 TEC 控制
      3. 5.2.3 激光器的模拟功率控制 (APC)
      4. 5.2.4 恒定功率控制
    3. 5.3 独立于微控制器的故障管理和通信
      1. 5.3.1 采用智能 DAC 的可编程比较器
      2. 5.3.2 GPI 至 PWM 转换
      3. 5.3.3 IF-THEN-ELSE 逻辑
    4. 5.4 驱动器
      1. 5.4.1 用于摄像头模块自动对焦和图像稳定的镜头定位控制
      2. 5.4.2 激光驱动器
    5. 5.5 其他智能 DAC 应用
      1. 5.5.1 无软件医疗警报生成
      2. 5.5.2 555 计时器

多斜率热折返

为了使 LED 在整个安全温度范围内保持相同的亮度,需要将通过 LED 的电流逐级增加更高的裕度,并在温度达到临界值时完全关断电流和 LED。此类操作通常需要软件来处理温度,并调整电流斜率。

AFE53902-Q1 是无需软件即可实现热折返的器件。该器件集成了一个 ADC,用于通过模拟温度传感器或简单的 NTC 来检测温度。然后将输入与完全由用户自定义的查询表进行比较。查询表输出 LED 工作区域的当前温度,以及该区域所需的偏置电流。利用这些信息,内部状态机可根据温度范围和所需的 LED 输出调整 PWM 占空比。包括查询表在内的所有配置均可存储在非易失性存储器中,无需运行时软件。另外,如果需要 PWM 信号保持恒定,也可以使用 AFE 的电压输出。该电压控制 LED 驱动器的电流调节设置。

表 5-4 设计实现方案
 硬件方框图图 5-4 硬件方框图

设计优势

建议器件

  • 无需处理器即可实现多斜率热折返
  • 可对折返点和斜率进行编程的查询表
  • 在单个芯片中实现检测和控制
  • PWM 或电压输出选项
  • 可存储所有配置的 NVM,无需运行时软件
终端设备设计帮助