ZHCT543 July 2024 AFE43902-Q1 , AFE439A2 , AFE53902-Q1 , AFE539A4 , AFE539F1-Q1 , AFE639D2 , DAC43204 , DAC43401 , DAC43401-Q1 , DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC43901-Q1 , DAC43902-Q1 , DAC53001 , DAC53002 , DAC53004 , DAC53004W , DAC53202 , DAC53204 , DAC53204-Q1 , DAC53204W , DAC53401 , DAC53401-Q1 , DAC53701-Q1 , DAC539E4W , DAC539G2-Q1 , DAC63001 , DAC63002 , DAC63004 , DAC63004W , DAC63202 , DAC63202W , DAC63204 , DAC63204-Q1 , DAC63204W
在医疗患者监护设备等安全性要求较高的系统中,通常需要冗余安全或无软件故障监控。对于此类系统,智能 DAC 是一种出色的设计。
DAC539E4W 集成了 4 个可独立编程的比较器,可监控多达 4 条不同的线路。比较器输出在内部路由到用户可配置的查询表。此类查询表根据比较器输入,输出具有可编程延迟的 GPO。例如,如果比较器的输出为 0 0 0 0,则 GPO 为 1 1 1 1;如果比较器的输出为 0 0 0 1,则 GPI 为 1 1 1 0,依此类推。比较器与 GPO 的关系可在 LUT 中设置,并存储在非易失性存储器中,无需进行软件操作。