ZHCT543 July   2024 AFE43902-Q1 , AFE439A2 , AFE53902-Q1 , AFE539A4 , AFE539F1-Q1 , AFE639D2 , DAC43204 , DAC43401 , DAC43401-Q1 , DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC43901-Q1 , DAC43902-Q1 , DAC53001 , DAC53002 , DAC53004 , DAC53004W , DAC53202 , DAC53204 , DAC53204-Q1 , DAC53204W , DAC53401 , DAC53401-Q1 , DAC53701-Q1 , DAC539E4W , DAC539G2-Q1 , DAC63001 , DAC63002 , DAC63004 , DAC63004W , DAC63202 , DAC63202W , DAC63204 , DAC63204-Q1 , DAC63204W

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是智能 DAC?
  5. 2什么是智能模拟前端 (AFE)?
  6. 3智能 DAC 选型指南
  7. 4智能 AFE 选型指南
  8. 5应用
    1. 5.1 照明
      1. 5.1.1 发光二极管 (LED) 偏置和线性淡入淡出
      2. 5.1.2 带有 LED 驱动器的 LED 偏置
      3. 5.1.3 模拟温度折返
        1. 5.1.3.1 单斜率热折返
        2. 5.1.3.2 多斜率热折返
      4. 5.1.4 对数淡入淡出
      5. 5.1.5 LED 时序控制
    2. 5.2 控制
      1. 5.2.1 利用电压输出智能 DAC 进行电压裕度调节和电压缩放
      2. 5.2.2 热电冷却器 (TEC) 控制
        1. 5.2.2.1 使用直流/直流驱动器进行 TEC 控制
        2. 5.2.2.2 使用 H 桥驱动器进行 TEC 控制
      3. 5.2.3 激光器的模拟功率控制 (APC)
      4. 5.2.4 恒定功率控制
    3. 5.3 独立于微控制器的故障管理和通信
      1. 5.3.1 采用智能 DAC 的可编程比较器
      2. 5.3.2 GPI 至 PWM 转换
      3. 5.3.3 IF-THEN-ELSE 逻辑
    4. 5.4 驱动器
      1. 5.4.1 用于摄像头模块自动对焦和图像稳定的镜头定位控制
      2. 5.4.2 激光驱动器
    5. 5.5 其他智能 DAC 应用
      1. 5.5.1 无软件医疗警报生成
      2. 5.5.2 555 计时器

无软件医疗警报生成

DAC53701 无需使用任何软件即可生成符合 IEC60601-1-8 标准的医疗警报。DAC 能够提供医疗应用中使用的视觉、声音和主要警报所需的波形。DAC53701 属于智能 DAC 系列,具有集成 EEPROM 和预编程的警报波形。内部寄存器可设置自定义突发和脉冲间的自定义时序,以生成准确的警报序列。DAC53701 具有可开启和关闭的 GPI,因此整个系统可以在 MCU 关闭时甚至在没有 MCU 的情况下运行。

表 5-17 设计实现方案
设计优势 建议器件

  • 可配置脉冲上升和下降时间
  • 可配置突发模式
  • 完全符合 IEC60601-1-8 模式
  • 用于控制的 GPI
  • 所有模式都被预先生成并存储在 NVM 中

终端设备 设计帮助