ZHCT543 July   2024 AFE43902-Q1 , AFE439A2 , AFE53902-Q1 , AFE539A4 , AFE539F1-Q1 , AFE639D2 , DAC43204 , DAC43401 , DAC43401-Q1 , DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC43901-Q1 , DAC43902-Q1 , DAC53001 , DAC53002 , DAC53004 , DAC53004W , DAC53202 , DAC53204 , DAC53204-Q1 , DAC53204W , DAC53401 , DAC53401-Q1 , DAC53701-Q1 , DAC539E4W , DAC539G2-Q1 , DAC63001 , DAC63002 , DAC63004 , DAC63004W , DAC63202 , DAC63202W , DAC63204 , DAC63204-Q1 , DAC63204W

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1什么是智能 DAC?
  5. 2什么是智能模拟前端 (AFE)?
  6. 3智能 DAC 选型指南
  7. 4智能 AFE 选型指南
  8. 5应用
    1. 5.1 照明
      1. 5.1.1 发光二极管 (LED) 偏置和线性淡入淡出
      2. 5.1.2 带有 LED 驱动器的 LED 偏置
      3. 5.1.3 模拟温度折返
        1. 5.1.3.1 单斜率热折返
        2. 5.1.3.2 多斜率热折返
      4. 5.1.4 对数淡入淡出
      5. 5.1.5 LED 时序控制
    2. 5.2 控制
      1. 5.2.1 利用电压输出智能 DAC 进行电压裕度调节和电压缩放
      2. 5.2.2 热电冷却器 (TEC) 控制
        1. 5.2.2.1 使用直流/直流驱动器进行 TEC 控制
        2. 5.2.2.2 使用 H 桥驱动器进行 TEC 控制
      3. 5.2.3 激光器的模拟功率控制 (APC)
      4. 5.2.4 恒定功率控制
    3. 5.3 独立于微控制器的故障管理和通信
      1. 5.3.1 采用智能 DAC 的可编程比较器
      2. 5.3.2 GPI 至 PWM 转换
      3. 5.3.3 IF-THEN-ELSE 逻辑
    4. 5.4 驱动器
      1. 5.4.1 用于摄像头模块自动对焦和图像稳定的镜头定位控制
      2. 5.4.2 激光驱动器
    5. 5.5 其他智能 DAC 应用
      1. 5.5.1 无软件医疗警报生成
      2. 5.5.2 555 计时器

摘要

许多系统需要软件来提供复杂的性能。企业系统中的自检应用使用由软件控制的电压裕度来执行定期的自应力测试,以检查系统的运行状况。闭环控制、温度补偿或偏置电路均依赖于简单的软件进行检测和控制。用户界面子系统或照明应用的工厂调校和校准大量使用软件来执行此类调节。某些负责生命安全或可能对用户造成伤害的应用需要免软件的故障管理。虽然可以使用分立式方法或专用集成电路 (ASIC),但这种方法缺乏基本的智能。

传统的分立式数据转换器和模拟 ASIC 需要使用微控制器单元 (MCU) 来提供全面的功能和基本的智能。硬件工程师必须处理软件开发和维护的开销,当设计需要可编程逻辑时,有时还需申请监管审批。缺少可重用性是此类设计带来的另一个问题。当硬件发生更改时,必须采取许多步骤才能将产品推入市场:需求变化、更新、额外测试,有时需要重新认证。此类挑战通常会阻止设计人员进行系统升级。对于依赖于寿命的产品,软件也可能会引发一些问题。软件故障会导致一些不可预测的系统行为,而过载的微控制器可能会错过重要的中断或系统故障信号。对于此类系统和团队而言,软件开销超过了使用 MCU 的成本。在这些系统中,任何不需要软件开发的设计都是理想之选。智能 DAC 和 AFE 独立于软件。

由于无需软件,智能 DAC 填补了基于 DAC 的电路、基于 MCU 的电路和完全由精密电阻器、电容器和电感器等元件构建的分立式电路之间的空白。

 为什么选择智能 DAC?图 1-1 为什么选择智能 DAC?