ZHCT543 July 2024 AFE43902-Q1 , AFE439A2 , AFE53902-Q1 , AFE539A4 , AFE539F1-Q1 , AFE639D2 , DAC43204 , DAC43401 , DAC43401-Q1 , DAC43701 , DAC43701-Q1 , DAC43901-Q1 , DAC43902-Q1 , DAC53001 , DAC53002 , DAC53004 , DAC53004W , DAC53202 , DAC53204 , DAC53204-Q1 , DAC53204W , DAC53401 , DAC53401-Q1 , DAC53701-Q1 , DAC539E4W , DAC539G2-Q1 , DAC63001 , DAC63002 , DAC63004 , DAC63004W , DAC63202 , DAC63202W , DAC63204 , DAC63204-Q1 , DAC63204W
大功率 TEC 通常需要 H 桥来驱动。H 桥需要两个控制信号:用于控制平均功耗的 PWM 和用于控制电流流动方向的数字方向引脚。
AFE439A2 非常适合此类拓扑。该器件集成了检测 (ADC)、数字环路(带设定点的 PI 环路)、PWM 和数字输出特性。根据 ADC 输入、PI 环路决定占空比和方向引脚,以保持 TEC 的设定点温度。
该器件具有集成式非易失性存储器,可存储所有配置,无需使用运行时软件。如果需要在运行时调整设定点,则该器件支持 I2C 或 SPI 通信协议。