ZHCSZG1A November 2024 – August 2025 TAS5802
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAS5802PWPR | HTSSOP | PWP | 28 | 2000 | 330 | 16.4 | 6.9 | 10.2 | 1.8 | 12 | 16 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAS5802PWPR | HTSSOP | PWP | 28 | 2000 | 350 | 350 | 43 |