ZHCSZG1A November 2024 – August 2025 TAS5802
PRODUCTION DATA
芯片温度超过 160°C(典型值)后,器件会将输出驱动器从播放模式设置为 Hi-Z 模式。Book0/Page0 中的 GLOBAL_FAULT2 寄存器(偏移 = 72h)[复位 = 00h] 报告的过热关断故障。将此故障的行为设置为自动恢复模式,则芯片温度降至 150° 以下,器件将自动恢复到播放模式,否则器件需要通过使用 Book0/Page0 中 FAULT_CLEAR 寄存器(偏移 = 78h)[复位 = 00h] 清除故障才能重新进入播放模式。