ZHCSZG1A November 2024 – August 2025 TAS5802
PRODUCTION DATA
在每簿的 0x00 页上,寄存器 0x7f 用于更改簿。每页的寄存器 0x00 用于更改该页。要更改簿,首先向寄存器 0x00 写入 0x00 以切换到页 0,然后将簿编号写入页 0 上的寄存器 0x7f。要在簿中的各页之间切换,只需将页码写入寄存器 0x00 即可。
所有双二阶滤波器系数都在 Book 0xAA 中提供。每个双二阶滤波器的五个系数都应按顺序完整地从最低地址写入到最高地址。所有双二阶滤波器的地址可在 CONTROL PORT 寄存器 中找到。