ZHCSZG1A November 2024 – August 2025 TAS5802
PRODUCTION DATA
包含开关输出级的音频放大器必须特别注意其布局以及其周围使用的支持元件的布局。系统级性能指标,包括热性能、电磁兼容性 (EMC)、器件可靠性和音频性能,都会受到器件和支持元件布局的影响。
理想情况下,严格遵循 节 8.4.2 中所示的布局指南即可符合应用部分中提供的器件和元件选型指南。这些示例代表了在布置器件时所涉及的工程权衡的示范性基准平衡。这些设计可以根据需要稍加修改以满足特定应用的需求。例如,在某些应用中,可以通过在器件中使用额外的连续覆铜,以增大解决方案尺寸为代价来改善散热性能。反之,通过在内部走线进行布线并加入过孔栅栏和附加滤波元件,可以折损散热性能来优先考虑 EMI 性能。在所有情况下,建议从 节 8.4.2 中所示的指导开始,并与 TI 现场应用工程师合作,或通过 E2E 社区根据应用特定目标进行修改。