ZHCSYY2A September 2025 – April 2026 ISOTMP35R-Q1
PRODUCTION DATA
| 特性/参数 | ISOTMP35R-Q1 | ISOTMP35-Q1 |
|---|---|---|
| 传感器增益 | 10mV/°C | 10mV/°C |
| 传感器增益类型 | 固定 | 固定 |
| 工作温度范围 | -40°C 至 150°C | -40°C 至 150°C |
|
绝缘规格 |
||
|
绝缘等级 |
增强型 |
基础型 |
|
隔离工作电压(最大值) |
1060VRMS |
500VRMS |
|
隔离直流电压(最大值) |
1500VDC |
707VDC |
| 可承受的隔离电压 |
5000VRMS |
3000VRMS |
|
外部间隙 |
> 8mm |
> 4mm |
|
外部爬电距离 |
> 8mm |
> 4mm |
| 电源规格 | ||
| 电源电压范围 (VDD) | 3.1V 至 34V | 2.3V 至 5.5V |
| IQ(典型值) | 45µA | 10µA |
|
模拟输出 |
||
|
输出电压范围 (VOUT) |
0.1V 至 2.0V |
0.1V 至 2.0V |
| 0°C 时的输出偏移电压 |
500mV |
500mV |
|
输出电流(最大值) |
100µA |
500µA |
|
输出阻抗 (ZOUT) |
1kHz 时的 90Ω |
1kHz 时的 110Ω |
|
电容负载驱动器(最大值) |
2.2nF |
1nF |
| 温度精度 | ||
| 25°C(典型值) | ±0.5°C | ±0.5°C |
| -40°C(最大值) | ±3.5°C | ±2.5°C |
| -30°C(最大值) | ±3.5°C | ±2.5°C |
| -25°C(最大值) | ±3.5°C | ±2.5°C |
| -20°C(最大值) | ±3.5°C | ±2.5°C |
| -10°C(最大值) | ±3.5°C | ±2.5°C |
| 0°C(最大值) | ±2.5°C | ±1.5°C |
| 20°C(最大值) | ±2.5°C | ±1.5°C |
| 25°C(最大值) | ±2.5°C | ±1.5°C |
| 30°C(最大值) | ±2.5°C | ±1.5°C |
| 70°C(最大值) | ±2.5°C | ±1.5°C |
| 80°C(最大值) | ±3.5°C | ±2.5°C |
| 85°C(最大值) | ±3.5°C | ±2.5°C |
| 100°C(最大值) | ±3.5°C | ±2.5°C |
| 125°C(最大值) | ±3.5°C | ±2.5°C |
| 130°C(最大值) | ±3.5°C | ±2.5°C |
| 150°C(最大值) | ±3.5°C | ±2.5°C |
| 封装尺寸 | ||
|
尺寸 [mm × mm × mm] |
SSOP(12 引脚) 10.30 × 3.60 × 2.65 |
SOIC(7 引脚) 4.90 × 6.00 × 1.75 |
|
字段说明 |
字段详细信息 |
|---|---|
| 器件系列 |
|
| 器件名称 |
|
|
绝缘等级 |
|
| 汽车级认证 |
|
| TI 封装标识符 |
|
| T&R 包装尺寸 |
|