ZHCSYY2A September 2025 – April 2026 ISOTMP35R-Q1
PRODUCTION DATA
ISOTMP35R-Q1 在整个工作范围内提供了与温度呈线性比例的模拟输出电压。这种线性关系允许使用单一比例系数直接将输出电压转换为温度值,从而简化了系统集成。
标称传递函数定义如下:
其中:
测得的温度可由输出电压通过下式计算得出:
其中:
该传递函数在 0°C 时产生 500mV 的输出电压,并在整个温度范围内保持 10mV/°C 的斜率。例如,在 25°C 时,输出电压约为 750mV;在 100°C 时,输出电压约为 1.5V。这种线性关系使得在大多数系统中可以直接将电压转换为温度,无需校准或数字补偿。
电气特性 中给出的精度限值已包含偏移、增益误差及非线性的综合影响。因此,在大多数应用中可直接使用标称传递函数,无需额外校准或补偿。
对于要求对器件平均响应进行更精确典型拟合的系统,可按 节 8.1.1 所述采用分段线性逼近法。