ZHCSYY2A September 2025 – April 2026 ISOTMP35R-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度传感器 | |||||||
| TERR | 温度精度 | TA = 25°C | ±0.5 | °C | |||
| TA = 0°C 至 70°C | -2.5 | 2.5 | |||||
| TA = -40°C 至 150°C | -3.5 | 3.5 | |||||
| TLTD | 长期稳定性和漂移(1) | 1,000 小时,TA = 150°C | ±0.25 | °C | |||
| TGAIN | 传感器灵敏度(增益) | TA = -40°C 至 150°C | 10 | mV/°C | |||
| VOUT | 输出电压 | TA = 0°C | 500 | mV | |||
| TA = 25°C | 750 | ||||||
| TA = 30°C | 800 | ||||||
| TNL | 输出非线性 | TA = -40°C 至 150°C | -0.8 | 0.8 | °C | ||
| tRESP_D | 热响应时间 (方向) |
2 层 62mil PCB 2oz。铜 |
T63% TSTEP = 25°C 至 75°C |
3.7 | s | ||
| tRESP_L | 热响应时间 (搅拌液体) |
2 层 62mil PCB 0.5in × 0.5in |
T63% TSTEP = 25°C 至 150°C |
2 | |||
| tRESP_A | 热响应时间 (静止空气) |
2 层 62mil PCB 0.5in × 0.5in |
T63% TSTEP = 25°C 至 75°C |
123 | |||
| 模拟输出 | |||||||
| VOUTR | 输出电压范围 | TA = -40°C 至 150°C | 100 | 2000 | mV | ||
| ZOUT | 输出阻抗 | ILOAD = 0μA 至 100μA、f = 0Hz 至 1kHz | 90 | Ω | |||
| IOUT | 输出电流 | VOUT 拉电流 | 100 | μA | |||
| VOUT 灌电流 | 1 | ||||||
| IOUT-SC | 输出短路电流限制 | VOUT 短路拉电流 | 0.75 | 5 | mA | ||
| VOUT 短路灌电流 | 60 | 90 | μA | ||||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VDD = 5V,VCM = 750V,tPULSE = 10μs CLOAD = 1nF,ILOAD = 50μA,ΔVOUT < 200mV |
65.8 | kV/μs | |||
| REGLI | 线路调整率 | 3.1V ≤ VDD ≤ 34V | -1.2 | 1.2 | mV/V | ||
| REGLD | 负载调整率 | ILOAD = 0μA 至 100μA | 9 | mV | |||
| CLOAD | 容性负载驱动 | RISO = 0Ω | 相位裕度 ≥ 45° | 2.2 | nF | ||
| RISO ≥ 300Ω | 无限 | ||||||
| 电源 | |||||||
| IQ | 静态电流 | TA = 25°C、VDD = 3.3V | 45 | 65 | μA | ||
| TA = -40°C 至 150°C | 140 | ||||||
| VON-TH | 导通阈值电压 | TA = -40°C 至 150°C | 2.1 | 2.8 | V | ||
| VOFF-TH | 关断阈值电压 | TA = -40°C 至 150°C | 1.7 | 2.1 | V | ||
| tON | 导通时间 | CLOAD = 0pF | 25 | µs | |||
| PSRR | 电源抑制比 | TA = 25°C VDD = 3.3V |
f = 1kHz | -75 | dB | ||
| f = 100kHz | -45 | ||||||
| f = 1MHz | -25 | ||||||