ZHCSYY2A September 2025 – April 2026 ISOTMP35R-Q1
PRODUCTION DATA
在许多应用中,ISOTMP35R-Q1 的输出可直接连接至 ADC 输入端,无需外部缓冲器。输出级具备足够的驱动能力,可应对典型电容负载及短距离 PCB 互连。
如 节 7.3.2.2 所述,在不添加额外元件的情况下,输出端在电容负载高达 2.2nF 时仍保持稳定。对于更大的电容负载,使用串联隔离电阻器 (RISO) 可实现不受负载电容影响的稳定运行。在此类情况下,无需外部缓冲器即可确保稳定性。
在某些系统条件下,外部缓冲器可提升整体信号完整性与稳健性。这些条件通常涉及长 PCB 走线、电缆接口、多路负载或电噪声环境,在这些环境中,信号衰减和耦合可能降低性能。
外部缓冲器可根据系统需求实现为单端或差分形式。对于中等走线长度及低噪声环境,单端缓冲器通常已足够。在要求更高抗噪声能力或更长距离可靠传输的应用中,可采用差分信号传输。
此外,缓冲有助于将传感器输出与下游电路隔离开,从而降低分布式寄生效应的影响,并改善高 EMI 环境下的性能。
图 8-1 展示了一个示例实现方案,其中 ISOTMP35R-Q1 的输出经缓冲后以差分信号形式传输,以在更长距离上提高抗噪声能力。
在走线短、负载单一且噪声耦合有限的应用中,ISOTMP35R-Q1 的输出可直接使用,无需缓冲器。