ZHCSYY2A September 2025 – April 2026 ISOTMP35R-Q1
PRODUCTION DATA
搅拌液体热响应代表了整个封装内温度均匀耦合的最佳热工况,此时整个器件处于受控且均一的温度环境中。
在此测试中,器件浸入循环液体浴中,使得封装的所有部分同时经历相同的温度。这更大限度地减少了器件上的热梯度,反映了内部温度传感器的固有响应。
图 7-5 展示了搅拌液体测试配置,图 7-6 展示了 125°C 温度阶跃(25°C 至 150°C)下测得的相应热响应。图 7-6 中的红色实线参考线表示最终稳定状态温度 (100%),而响应曲线则显示了器件趋近该值的瞬态特性。
在此条件下,器件呈现一阶热响应。输出约在 2 秒内达到最终值的 63%,约在 6 秒内达到 86%,与一阶系统特性一致。