ZHCSYY2A September 2025 – April 2026 ISOTMP35R-Q1
PRODUCTION DATA
定向热响应代表了 ISOTMP35R-Q1 器件最贴合实际应用的热工况。在此测试中,热量主要通过 TSENSE 引脚施加,而其余器件引脚则暴露于环境温度中。此配置反映了真实应用场景:器件与局部高压热源(如功率晶体管或铜平面)热耦合,而封装其余部分受环境条件影响。
图 7-7 展示了定向热力测试配置,图 7-8 展示了 50°C 温度阶跃(25°C 至 75°C)下测得的相应热响应。
与搅拌液体工况不同,整个封装上存在热梯度。因此,测得的响应趋近于一个低了 100% 的所施加温度阶跃的稳定状态值。这是因为仅封装的一部分通过 TSENSE 引脚受热,其余区域则向周围环境散热。
热响应遵循一阶特性,如 图 7-8 所示,约在 3.7s 内达到最终值的 63%。这表明热量通过 TSENSE 引脚在热源与内部温度传感器之间实现了快速热耦合。
ISOTMP35R-Q1 的封装经过优化,可更大限度提升通过 TSENSE 引脚的热传导效率,从而促进热量从热源向内部温度传感器的高效传递。与需要远距离放置传感器的非隔离方案相比,将 TSENSE 引脚直接置于高压热源处能够实现更快的响应速度与更高的测量精度。