ZHCSYY2A September 2025 – April 2026 ISOTMP35R-Q1
PRODUCTION DATA
共模瞬态抗扰度 (CMTI) 描述了 ISOTMP35R-Q1 在高压检测域与低压系统域之间出现快速电压瞬变时保持输出稳定的能力。在功率转换器、电机驱动器及电池系统等应用中,开关器件会产生快速电压跳变(高 dv/dt),这些跳变可通过寄生电容耦合,干扰敏感的模拟信号。如果没有足够的 CMTI 性能,这些瞬变可能导致测得的温度输出出现误差或毛刺。
ISOTMP35R-Q1 专为在此类环境中可靠工作而设计,其典型 CMTI 额定值为 65kV/µs。该值表示在输出扰动幅度与持续时间保持在规定范围内时,所能承受的最大共模电压变化率。
图 7-4 展示了 ISOTMP35R-Q1 在共模瞬态事件期间测得的输出响应。在此测试中,在隔离栅两端施加高 dv/dt 电压阶跃,同时监测输出。该器件可保持输出完整性,任何瞬态偏差的幅值与持续时间均受到限制(例如,幅值 < 200mV,持续时间 < 4µs),对温度测量的影响极小。这种受控响应证实了即使在存在快速开关事件的情况下,温度测量依然保持准确。
高 CMTI 性能得益于内部隔离结构以及隔离栅两端的低寄生耦合。此外,系统级滤波与合理的 PCB 布局可进一步降低高频瞬变的影响(有关滤波技术的更多详情,请参阅 节 8.1.5.1)。