ZHCSYN0 July 2025 TPLD2001
ADVANCE INFORMATION
TPLD2001 具有一个以 25MHz 的频率运行的内部振荡器。用户可为 OSC 宏单元使用以此工作频率运行的振荡器,也可以绕过内部振荡器,此时工作频率可以来自外部时钟。
在工作时钟输入之后,有两个分频器级,使用户能够灵活地在整个器件中使用各种时钟频率。
第一级分频器允许从表 7-33 中列出的振荡器工作频率中选择最多四个选项。第一个分频器级的输出直接路由到计数器/延迟发生器宏单元 CLK 输入,在此处可以使用单独的第二个分频器级。
第一个分频器级的输出也被路由到振荡器宏单元内的第二个分频器级。振荡器宏单元具有一个单独的第二级分频器,其输出 (OUT0) 进入连接多路复用器,请参见 表 7-34。
| 频率选项 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| FREQ0 | 23.75MHz | 25MHz | 26.25MHz |
| EXT | - | - | - |
| 预分频器选项 | 幅度 |
|---|---|
| P0 | 1 |
| P1 | 2 |
| P2 | 4 |
| P3 | 8 |
| 输出分频器选项 | 幅度 |
|---|---|
| OD0 | 1 |
| OD1 | 2 |
| OD2 | 3 |
| OD3 | 4 |
| OD4 | 8 |
| OD5 | 12 |
| OD6 | 24 |
| OD7 | 64 |