ZHCSYN0A July 2025 – February 2026 TPLD2001
PRODUCTION DATA
当用于实现 LUT 功能时,3 位 LUT 均从连接多路复用器接收三个输入信号并产生一个输出,该输出返回至连接多路复用器。这些 LUT 可配置为任何 3 输入用户定义的功能,包括以下标准数字逻辑功能(AND、NAND、OR、NOR、XOR、XNOR)。
当针对 LUT 功能进行编程时,每个宏单元使用一个 8 位寄存器来定义其输出功能。
表 8-17 展示了 3 位 LUT 的真值表。
| IN2 | IN1 | IN0 | OUT |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 |