产品详情

Features In-system programming, PWM, Pattern generator, Temp. Sensor Number of GPIOs 18 LUTs 20 Analog comparators 8 Interface type General purpose, SPI, I2C Digital flip-flops 19 State machine 8-state PWM (Ch) 4 Shift registers 4 Counters 16-bit / 2, 8-bit / 8 Number of oscillators 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Features In-system programming, PWM, Pattern generator, Temp. Sensor Number of GPIOs 18 LUTs 20 Analog comparators 8 Interface type General purpose, SPI, I2C Digital flip-flops 19 State machine 8-state PWM (Ch) 4 Shift registers 4 Counters 16-bit / 2, 8-bit / 8 Number of oscillators 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
UQFN (RJY) 20 6 mm² (3 mm × 2 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm)
  • 工作特性
    • 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 可配置的宏单元
    • 2 位、3 位和 4 位查询表 (LUT)
    • 具有和不具有复位/置位选项的 D 型触发器或锁存器
    • 8 位移位寄存器
    • 16 位图形发生器
    • 八态状态机
    • 计数器和延迟发生器
    • PWM 发生器
    • 看门狗计时器
    • 可编程抗尖峰脉冲滤波器或边沿检测器
    • 分立式模拟比较器
    • 具有多电压基准选择的多通道采样模拟比较器
    • 电压基准和模拟温度传感器
    • 模拟多路复用器
    • 振荡器
  • 灵活的数字 I/O 功能
    • 所有数字信号均可连接任意 GPIO
    • 数字输入模式:带和不带施密特触发器的数字输入,低电压数字输入
    • 数字输出模式:推挽、开漏 NMOS、三态
  • 开发工具
    • TPLD2001 评估模块
    • TPLD 编程器
    • InterConnect Studio
  • 支持内联编程
  • 工作特性
    • 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 可配置的宏单元
    • 2 位、3 位和 4 位查询表 (LUT)
    • 具有和不具有复位/置位选项的 D 型触发器或锁存器
    • 8 位移位寄存器
    • 16 位图形发生器
    • 八态状态机
    • 计数器和延迟发生器
    • PWM 发生器
    • 看门狗计时器
    • 可编程抗尖峰脉冲滤波器或边沿检测器
    • 分立式模拟比较器
    • 具有多电压基准选择的多通道采样模拟比较器
    • 电压基准和模拟温度传感器
    • 模拟多路复用器
    • 振荡器
  • 灵活的数字 I/O 功能
    • 所有数字信号均可连接任意 GPIO
    • 数字输入模式:带和不带施密特触发器的数字输入,低电压数字输入
    • 数字输出模式:推挽、开漏 NMOS、三态
  • 开发工具
    • TPLD2001 评估模块
    • TPLD 编程器
    • InterConnect Studio
  • 支持内联编程

TPLD2001 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件中的一款,具有多用途可编程逻辑 IC,支持组合逻辑、顺序逻辑和模拟块。TPLD 提供了集成、紧凑、低功耗的设计方案来实现常见的系统功能,例如时序延迟、电压监控器、系统复位、电源序列发生器、I/O 扩展器等。此款成本优化型器件在小型封装中提供了一组丰富的功能,支持从 -40°C 到 125°C 的工作温度范围,并可在 1.71V 至 5.5V 的电源电压范围内运行。

系统设计人员可以通过 InterConnect Studio 创建电路并配置宏单元、I/O 引脚和互连,方法是临时仿真非易失性存储器或对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程。TPLD2001 由庞大的硬件和软件生态系统提供支持,配备应用手册、参考设计和设计示例。如需了解详情和访问设计工具,请访问 ti.com。

TPLD2001 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件中的一款,具有多用途可编程逻辑 IC,支持组合逻辑、顺序逻辑和模拟块。TPLD 提供了集成、紧凑、低功耗的设计方案来实现常见的系统功能,例如时序延迟、电压监控器、系统复位、电源序列发生器、I/O 扩展器等。此款成本优化型器件在小型封装中提供了一组丰富的功能,支持从 -40°C 到 125°C 的工作温度范围,并可在 1.71V 至 5.5V 的电源电压范围内运行。

系统设计人员可以通过 InterConnect Studio 创建电路并配置宏单元、I/O 引脚和互连,方法是临时仿真非易失性存储器或对一次性可编程 (OTP) 进行永久编程。TPLD2001 由庞大的硬件和软件生态系统提供支持,配备应用手册、参考设计和设计示例。如需了解详情和访问设计工具,请访问 ti.com。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPLD2001 具有 18 个 GPIO 和可选 I2C/SPI 的可编程逻辑器件 PDF | HTML PDF | HTML 2026-11-4
应用简报 使用 TPLD 的安全转矩关闭系统 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
应用手册 TPLD1202 在 BMS 系统中的应用 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-31
应用手册 DC-DC 设计中的 TPLD 应用 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-30
应用手册 TPLD 的 OSFP 应用 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-27
应用简报 TI 可编程逻辑器件中的 PWM 发生器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-18
应用简报 使用 TI 的可编程逻辑器件优化可穿戴电子产品 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-22
应用手册 TPLD 在生产环境中的编程 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-14
应用手册 使用 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 的漏极开路输出和功耗 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-23
应用简报 使用 TPLD 中的看门狗计时器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-12
应用手册 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 的低功耗运行 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-9
应用简报 TPLD 中的高速运行 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-8
应用简报 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 中的半双工电源线通信 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-6
应用手册 管理智能 RGB LED 的 TPLD 器件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-19
应用手册 使 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 中的升压与降压转换 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-13
应用简报 TI 可编程逻辑器件中的边沿和频率检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-2
应用简报 TI 可编程逻辑器件中的多路复用器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-2
应用简报 TI 可编程逻辑器件中的模拟电压检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPLD2001-DGS-EVM — TPLD2001 评估模块(DGS 封装)

TPLD2001DGS 评估模块 (EVM) 属于 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列,该系列器件采用具有组合逻辑、时序逻辑和混合信号功能的多功能可编程逻辑 IC,可提供集成、紧凑的低功耗设计来实现常见系统功能(例如时序延迟、电压监测器、系统复位、电源序列发生器以及 I/O 扩展器等)。

TPLD2001 可帮助用户配置 TPLD2001DGS 器件,无需将器件焊接到电路板上。用户可以使用 InterConnect Studio (ICS) 进行快速评估、开发、仿真和编程。编程完成后,即可从插座移除 TPLD 器件并将其置于用户的系统中。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
IDE、配置、编译器或调试器

INTERCONNECT-STUDIO — InterConnect Studio

InterConnect Studio (ICS) 是一款易于使用的图形界面工具,可与 TI 的可编程逻辑器件 (TPLD) 配合使用。该软件提供直观的拖放界面,可轻松地进行设计、仿真和配置以及在几分钟内对 TPLD 进行编程。独立工具可用于多种操作系统,而在线版本支持从任何位置进行 TPLD 开发。

支持的产品和硬件
线上培训

TPLD-ACADEMY — Training resources related to InterConnect Studio and TPLD

Training resources related to InterConnect Studio and TPLD
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (RJY) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频