ZHCSYN0A July 2025 – February 2026 TPLD2001
PRODUCTION DATA
电源可以是建议运行条件 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。每个 VCC 端子均应具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。
建议为该器件使用 0.1μF 电容器。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。0.1μF 和 1μF 电容器通常并联使用。为了获得最佳效果,旁路电容器必须尽可能靠近电源端子安装。