ZHCSYN0A July 2025 – February 2026 TPLD2001
PRODUCTION DATA
以下部分提供了可在 TPLD2001 中访问的寄存器。
对器件的读取和写入是异步的;因此当前计数器计数值可能在进行读取时发生变化,具体取决于计数器使用的时钟速度以及串行通信接口的速度。
更新计数器数据时,建议将计数器置于复位状态。如果计数器未处于复位状态,则在下一次复位之前对 CNT0 到 CNT5 的更新不会生效;而对 CNT6 到 CNT9 的更新将立即生效。
更新计数器数据后,需要两个时钟来重新初始化计数器。如果使用外部时钟选项,则应为计数器正常运行提供两个时钟。