ZHCSYN0A July 2025 – February 2026 TPLD2001
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSCLK | SCLK,SPI 时钟频率 | 4 | MHz | |||
| tSCLK | SCLK,SPI 时钟周期 | 250 | ns | |||
| tR | SDI、nCS 和 SCLK 信号上升时间 | 40 | ns | |||
| tF | SDI、nCS 和 SCLK 信号下降时间 | 40 | ns | |||
| tSCLKH | SCLK 高电平时间 | 125 | ns | |||
| tSCLKL | SCLK 低电平时间 | 125 | ns | |||
| tNCS_SU | 从 SCLK 上升沿的 nCS 设置时间 | 100 | ns | |||
| tNCS_HOLD | SCLK 下降沿之后的 nCS 保持时间 | 100 | ns | |||
| tNCS_DIS | nCS 禁用时间 | 50 | ns | |||
| tSDI_SU | SCLK 上升沿之前的 SDI 设置时间 | 50 | ns | |||
| tSDI_HOLD | SCLK 上升沿之后的 SDI 保持时间 | 50 | ns | |||
| tSDO_VALID | 从 SCLK 的下降沿到下一个 SDO 数据的时间 | 80 | ns | |||
| tSDOR | SDO 上升时间 | 40 | ns | |||
| tSDOF | SDO 下降时间 | 40 | ns | |||