ZHCSYN0A July 2025 – February 2026 TPLD2001
PRODUCTION DATA
在未编程的 TPLD2001 器件中,在器件上电时对接口选择引脚 (IO1) 进行采样,以确定 TPLD 在 tSU (max) 之后用于启动的接口。
当该引脚连接到 GND(逻辑低电平)或保持悬空时,TPLD2001 将配置 I2C 接口,目标地址的前四位由相应的硬件地址 IO 决定,接下来的三位默认为 001b、或 ADDR = [A6][A5][A4][A3][0][0][1]。
当该引脚连接到 VCC(逻辑高电平)时,TPLD2001 将配置 SPI 接口。
在已编程器件(在其中已烧录 OTP)中,存储在 OTP 存储器中的选择将覆盖此设置。
I2C_EN | SPI_EN | 接口已启用 |
0 | 0 | 器件未编程(空白) |
0 | 1 | SPI |
1 | 0 | I2C |
1 | 1 | I2C 和 SPI 引脚都不是 GPIO |