ZHCSY85A May 2025 – September 2025 UCC25661
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | HV,HB | -0.3 | 700 | V |
| ISNS | -6.5 | 6.5 | V | |
| BLK,LL,TSET | -0.55 | 5.5 | V | |
| HB - HS | -0.3 | 25 | V | |
| VCCP | -0.55 | 30 | V | |
| OVP/OTP | -0.55 | 5.5 | V | |
| 5V | DC | -0.55 | 5.5 | V |
| HO 输出电压 | DC | HS – 0.3 | HB + 0.3 | V |
| 瞬态,小于 100ns | HS – 2 | HB + 0.3 | ||
| LO 输出电压 | DC | -0.3 | VCCP+ 0.3 | V |
| 瞬态,小于 100ns | -2 | VCCP + 0.3 | ||
| 悬空接地压摆率 | dVHS/dt | -200 | 200 | V/ns |
| HO、LO 脉冲电流 | IOUT_PULSED | -0.6 | 1.2 | A |
| 结温范围 | TJ | -40 | 150 | °C |
| 贮存温度范围,Tstg | Tstg | -65 | 150 | |
| 引线温度 | 焊接,10 秒 | 300 | ||
| 回流焊 | 260 | |||