ZHCSY85A May 2025 – September 2025 UCC25661
PRODUCTION DATA
图 5-1 DDB 封装,16 引脚 SOIC;移除了引脚 2 和 13(顶视图)| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| HV | 1 | I | 高压 (HV) 启动和 X 电容器放电。 HV 引脚用来执行 HV 启动。启动完成后,HV 引脚用于交流存在性检测和 X 电容器放电。该引脚连接至整流交流线路或输入大容量电容器。 |
| 2 | — | 缺少。用于高压引脚和低压引脚之间爬电距离的 HV 垫片 | |
| BLK | 3 | I | 用于前馈控制的大容量直流电压检测和输入。 通过大容量电容器的正极端子和 GNDP 之间的电阻分压器连接 BLK,以设置 LLC 转换器的启动和停止电压阈值。有关详细信息,请参阅节 7.3.5.1。 |
| OVP/OTP | 4 | I | 过压保护和外部过热保护输入。 通过 NTC 电阻器将 OVP/OTP 连接到 GNDP,并通过齐纳二极管连接到 VCCP。有关详细信息,请参阅节 7.3.5.3。 |
| FB | 5 | I | 反馈控制输入。 将 FB 连接到隔离式反馈网络中光耦合器的集电极引脚。有关详细信息,请参阅节 7.3.3。 |
| LL | 6 | I | 轻负载运行和突发模式阈值设置输入。 将 LL 连接到 V5P 和 GNDP 之间电阻分压器的中心节点。LL 引脚的阻抗和电压用于为高频和低频突发模式运行选择阈值。有关详细信息,请参阅节 7.5.3。 |
| TSET | 7 | I/O | VCR 合成器时间常数设置输入和 PFC 开/关输出。 TSET 用于在 IPPC 模式下设置最小 VCR 时间常数和最小开关频率,方法是使用节 8.2.2.18中定义的电阻分压器。TSET 还具有 PFC 禁用引脚和输入两个功能,用于强制实现低频突发模式。有关详细信息,请参阅节 8.2.2.18。 |
| V5P | 8 | P | 5V 内部稳压器输出。 在 V5P 至 GNDP 之间连接一个去耦电容器(推荐 1uF 至 4.7uF)。将此电容器放置在靠近 V5P 的位置。根据应用需求来选择电介质。 |
| ISNS | 9 | I | 谐振电路电流检测输入。 将 ISNS 引脚通过串联差分电容器连接到谐振电容器,以及将电流检测电阻器连接到 GNDP。 该引脚可检测差动谐振电容器电压。此信号在内部用于:
有关详细信息,请参阅节 8.2.2.17。 |
| GNDP | 10 | P | 接地基准引脚。将 GNDP 连接至初级侧大容量电容器负端子。 |
| LO | 11 | O | 低侧开关栅极驱动器输出。连接到低侧开关栅极端子,尽可能减小栅极驱动电路回路面积。 |
| VCCP | 12 | P | IC 电源电压引脚。 在 VCCP 和 GNDP 之间连接一个低 ESR 陶瓷 2.2µF 去耦电容器。此外,通常还使用储能电解电容器和滤波电容器的并联组合。 对于在 LLC 变压器上包含辅助偏置绕组的应用,VCCP 引脚通过二极管连接至偏置绕组。对于禁用 HV 启动的应用,VCCP 由辅助偏置电源供电。 VCCP 引脚在内部被钳位至 19V。 |
| 13 | 不适用 | 缺少引脚。用于高压引脚和低压引脚之间爬电距离的高压垫片。 | |
| HB | 14 | P | 高侧栅极驱动器偏置输入。在 HB 和 HS 引脚之间连接一个电容器(最小 0.1µF,最大 5µF)。有关详细信息,请参阅节 8.3.2。 |
| HO | 15 | O | 高侧开关栅极驱动器输出。连接到高侧开关栅极端子,尽可能减小栅极驱动电路回路面积。 |
| HS | 16 | P | 高侧栅极驱动器返回路径和开关节点连接输入。在 LLC 转换器中连接至半桥结构的开关节点。此引脚上的电压用于确定自适应死区时间。有关详细信息,请参阅节 7.3.4。 |
更多详细信息,请参阅节 8.2部分。