ZHCSY85A May 2025 – September 2025 UCC25661
PRODUCTION DATA
UCC25661 实现有一个高速低延迟压摆率检测块,用于优化高侧和低侧脉冲之间的死区时间。自适应死区时间块可调整死区时间,防止发生击穿和体二极管过度导通。
自适应死区时间块的核心是压摆率检测器块,该检测器块能够检测高达 200V/ns 的压摆率,这使得 UCC25661 非常适合用于高频谐振转换器。
在突发模式下的 ZCS 预防运行期间,或在压摆率可能较慢的功率级中,谐振回路电流极性信号(Ipolarity 比较器输出)用于增强压摆率检测器。
利用 LLC 的自然对称操作,压摆率检测器仅会确定高侧开关关断和低侧开关导通之间的死区时间。此死区时间会被复制,然后应用于低侧 MOSFET 关断和高侧 MOSFET 导通之间的死区时间。有一些例外情况,此时死区时间不会被复制。下面列出了这些情况:
在上述情况下,将使用基于 ISNS 信号的 Ipolarity 比较器,调整低高转换期间的死区时间。