ZHCSY85A May 2025 – September 2025 UCC25661
PRODUCTION DATA
通过为 VTSETB 电压编程的电压可配置 IPPC 运行的最小工作频率和最大死区时间。VTSETA 和 VTSETB 之间的差异配置了用于为给定功率输出设置 FBReplica 幅度的积分器时间常数,从而能够独立设置过载功率 (OLP) 和过流保护 (OCP) 阈值。在该表中,TSET 电压值为标称值。每个 TSET 设置使用的最大和最小范围均与额定电压值相差 ±48mV 以内。
| TSET 选项编号 | TSET 电压 (V) 用于 3.5V OCP | IPPC 运行所需的最低频率 (kHz) | 积分器时间常数 (ns) | 最大死区时间 (μs) |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2.295 | 698.6 | 68 | 0.5 |
| 16 | 2.168 | 591.6 | 80 | 0.5 |
| 15 | 2.041 | 501 | 93 | 0.5 |
| 14 | 1.914 | 424.3 | 112 | 0.5 |
| 13 | 1.787 | 359.3 | 132 | 1 |
| 12 | 1.66 | 304.3 | 156 | 1 |
| 11 | 1.533 | 256.7 | 184 | 1 |
| 10 | 1.416 | 218.2 | 214 | 1 |
| 9 | 1.299 | 184.8 | 257 | 1 |
| 8 | 1.182 | 156.5 | 304 | 1 |
| 7 | 1.074 | 132.5 | 359 | 1 |
| 6 | 0.967 | 112.2 | 424 | 1 |
| 5 | 0.850 | 95 | 490 | 1 |
| 4 | 0.742 | 80.5 | 588 | 1 |
| 3 | 0.644 | 68.1 | 694 | 1 |
| 2 | 0.547 | 57.7 | 820 | 1 |
| 1 | 0.450 | 48.9 | 968 | 1 |
| X(1) | < 0.392 | — | X | — |