ZHCSY85A May 2025 – September 2025 UCC25661
PRODUCTION DATA
仅当为 BLK 引脚检测选择交流欠压保护选项时,才会启用输入过零检测。使用该选项时,BLK 引脚会通过电阻分压器检测 HV 引脚电压。预期波形是经过分频的整流交流电压。下面显示了一个示例,其中在 70Vac 输入和 265Vac 输入下使用了 8MΩ 和 100kΩ 作为 BLK 电阻分压器。
用来确定是否存在交流的方法会使用一个比较器,该比较器将查看瞬时 BLK 电压和 ½ BLK 峰值检测器输出。如果瞬时 BLK 电压降至 ½ 峰值 BLK 电压以下,然后升至 ½ BLK 峰值电压(具有迟滞)以上,则会检测到存在交流。实际上,X 电容器放电算法是在 BLK 比较器输出 (blk_zcd) 上寻找上升沿,以检测是否存在交流电。