ZHCSY85A May 2025 – September 2025 UCC25661
PRODUCTION DATA
借助 LL 引脚电压 (VLLB) 和连接至 LL 引脚的电阻分压器,用户能够设置 HFBurstEntry 和 LFBurstEntry 阈值,如下所示。
如表 7-1 所示,(VLLA – VLLB) 电压决定 VLLB/HFBurstEntry 比率。
对于此设计,请考虑 (VLLB/HFBurstEntry) = 0.55。确认 (VLLA-VLLB) 值介于 1.087V 与 1.391V 之间。
于是,HFBurstEntry 与 LL 引脚电压的关系如下所示:
LFBurstEntry 始终与 LL 引脚电压存在以下关系:
根据曲线和硬件测试,调整 VLLB 和 (VLLA – V LLB) 以达到所需性能。
对于此设计,请考虑 VLLB = 1.2V 和 VLLA =([VLLA-VLLB] 的最大电压)– 0.1V。通过将这些值代入方程式 78、方程式 79,RLLupper 为 538k、RLLlower 为 170k。
最后,此设计选择了 RLLupper = 536kΩ 和 RLLlower = 169kΩ。
最终突发条目的计算公式如下: