ZHCSY85A May 2025 – September 2025 UCC25661
PRODUCTION DATA
LLC 转换器拓扑不需要输出滤波器。使用小型第二级滤波电感器来减小峰-峰值输出纹波。假设输出电容器承载整流器的全波输出电流,则电容器额定纹波电流为:
对 12V 输出电压使用 20V 额定电压:
电容器的 RMS 额定电流为:
采用导电聚合物技术的固态铝电容器具有较高的额定纹波电流,是一个不错的选择,尤其是对于需要在较低温度下运行的设计来说。如果单个电容器的额定纹波电流不足,则并联多个电容器。
LLC 级输出的纹波电压是流经电容器的交流电流大小的函数。要估测纹波电压,假定所有电流(包括负载中的直流电流)均流经滤波电容器。
电容器规格为: