ZHCSY85A May 2025 – September 2025 UCC25661
PRODUCTION DATA
UCC25661 采用了新的软启动,以控制启动时的浪涌电流。新方案有助于避免任何过早软启动终止,并确保软启动和闭环调节之间的平滑过渡。
启动时,内部软启动电压 (SSRamp) 使用定义的斜率斜升,由于输出电压低于调节电压,因此 FBReplica 为高电平。选择低电平块会识别这两个信号,并使用两者中较低的信号来控制功率级开关的关断。
仅当 SSRamp 高于最小阈值时才会退出软启动,从而避免任何软启动过早退出问题,如图 7-18 中所示。
图 7-18 软启动运行