UCC25661
- 满载开关频率:50kHz 至 750kHz
- 适用于宽 LLC 的输入功率比例控制 (IPPC)
- 增强型轻载管理(优化待机功耗与可闻噪声):
- 高频及可闻频率脉冲跳频
- 低频突发模式(除 UCC256616 之外的所有器件)
- 集成式 PFC 开/关功能 (UCC256614)UCC256614
- 突发模式软进入与软退出 (UCC256610)
- 内部谐振电容器电压合成器保障信号可靠性和高频启动
- 零电流开关 (ZCS) 规避,可消除容性区运行
- 自适应软启动,可大幅降低浪涌电流,并消除启动时的反向恢复
- 集成式栅极驱动器:+0.6/-1.2A
- 集成高电压启动(UCC25661x 系列,UCC256613 除外外)
- X 电容器放电(UCC256610、UCC256611、UCC256614)
- 扩展增益范围(UCC256610 和 UCC256614)
- 50ns 过流保护 (OCP),逐周期电流限制
- 过压保护 (OVP)、OVP 锁存器(UCC256611、UCC256616)
- 内部和外部 OTP
- 具有内部 19V VCCP 钳位的输入和 VCCP UVLO
- 独立配置的 OCP 和过载保护 (OLP/OPP)(UCC25661x 系列,UCC256616除外)
- SOIC-14 封装,移除了用于高压间隙的引脚
UCC25661x 系列是可实现输入功率比例控制 (IPPC) 方案的高频 LLC 控制器,具有增强的轻负载管理和多种保护功能。IPPC 拓宽了 LLC 转换器的控制范围,简化了 LED 驱动器、电池充电器等宽输入或输出电压范围应用的设计。IPPC 可以在没有 PFC 的情况下工作,适用于非通用输入应用。
UCC25661x 系列改进了增强型轻负载管理,可提高效率,同时可更大程度地降低可闻噪声。为更大程度地降低待机功耗,UCC25661x 系列在突发模式下运行时可直接禁用 PFC 控制器。
自动电容区规避方案以及具有反向恢复规避方案的自适应软启动功能,可确保器件不会在可能损坏 FET 的模式下工作。自动电容区规避方案使得该控制器非常适合预偏置负载。
UCC25661x 系列附带强大的保护功能,可帮助用户设计可靠的电源。UCC25661x 系列具有支持高压启动、X 电容器放电、OVP 和扩展增益范围 (EGR) 的选项。请参阅器件比较表,了解详细信息。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC25661x 系列 针对轻负载效率进行优化的 750kHz 宽 VIN/VOUT 范围 LLC 控制 器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-14 | |
| 应用手册 | Implementation of Full Bridge LLC using UCC25661x | PDF | HTML | 2026-9-9 | |||
| 应用手册 | 集成变压器 LLC 设计的匝数比校正因数 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-20 | ||
| 应用手册 | UCC25661x 常见问题解答 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-7 | ||
| 应用简报 | 电池充电应用中的 LLC 谐振控制器:在宽输入电压范围内实现 高效率 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-12 | ||
| 产品概述 | UCC25661(-Q1) 选型指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-30 | |
| 白皮书 | 在 LLC 谐振转换器设计中利用 GaN FET 实现高效率 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-23 | |
| 技术文章 | 使汽车设计人员能够通过 LLC 拓扑提高功率密度和可靠性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-5-19 | |
| 证书 | CB TEST CERTIFICATE US-43601-UL | 2024-3-28 | ||||
| 证书 | CB TEST CERTIFICATE US-43600-UL | 2024-3-28 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCC25661EVM-128 — UCC25661 评估模块
UCC25661 评估模块 (EVM) 可协助设计人员评估 UCC25661x LLC 谐振控制器(16 引脚 SOIC 封装,移除了用于高压间隙的引脚)的运行情况和性能。此评估模块演示了 UCC25661x 如何控制 LLC 谐振半桥直流/直流转换器,以在负载和输入电压范围内实现高效率。
UCC25661X-CALC — UCC25661X Design Calculator
PMP23454 — 通用输入 430W 电动工具充电器参考设计
PMP23488 — 540W 平板电视电源参考设计
该参考设计提供了有关高度限制为 10mm 的平板电视电源设计的信息。该设计为主板使用交错转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC),并基于平面变压器设计和更改两个独立的 LLC 谐振子板。该参考设计的典型功能为 300W,峰值能力为 540W。
PMP23558 — 采用 GaN 的 240W AC/DC PSU 参考设计
此参考设计采用转换模式的升压型功率因数校正 (PFC) 和半桥 LLC,可接受通用交流输入并生成隔离式 24V、10A 输出。该设计在初级侧采用 LMG3622 GaN 模块,并具有集成驱动器和电流检测仿真功能,可提高效率。此设计在 90Vac 输入下可实现 93.62% 的满载效率。
PMP31276 — 288W PFC、LLC 和双向电池充电器参考设计
此参考设计是一款具有系统和电池两路输出的 AC/DC 电池备用充电器。一个 4-SW 双向降压/升压转换器为电池充电并为系统负载供电。可选的微控制器可禁用主功耗部分,从而在收集用于遥测的参数时降低待机功耗。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DDB) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。