10 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (May 2025)to RevisionA (September 2025)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 将UCC25661x 系列通篇更改为:UCC25661Go
- 添加了 OCP 和过载保护特性Go
- 更新了器件比较 表Go
- 更新了电气特性 表Go
- 更新了详细说明 概述Go
- 删除了 VCR 合成器 部分中的 ERG 信息Go
- 更新了 TSET 编程 部分Go
- 添加了交流输入过零检测 部分Go
- 将首次启动序列从具有 HV 启动 移动至首次启动序列 部分Go
- 将重启序列从具有 HV 启动 部分移动至重启序列 部分Go
- 更新了信息,以便计算控制器进入 HF 突发时的 VLLA、VLLB 和 FBReplica 电压Go
- 删除了突发模式下的 TSET 引脚交替功能、PFC 开/关、TSET 强制低可闻噪声待机模式、X 电容器放电 和仅通过 HV 引脚检测 部分Go
- 更新了 HV 引脚串联电阻器 部分Go
- 更新了布局指南 部分Go
- 删除了图片 UCC25661EVM-128 功率级原理图、UCC25661EVM-128(顶视图)和 UCC25661EVM-128(底视图)
Go
- 添加了 2 层电路板的 UCC25661x 布局示例Go