ZHCSXV7A February 2025 – December 2025 SN55LVRA4-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIT1 | 正向差分输入电压阈值 | VIB = -4V 或 5V,VCC = 3.0V 或 3.6V,请参阅 图 6-2 | 90 | mV | ||
| VIT2 | 负向差分输入电压 阈值 |
-90 | ||||
| VIT3 | 差分输入失效防护电压阈值 | VCC = 3.0V 至 3.6V,请参阅 图 6-2 和 图 6-5 | -32 | -100 | mV | |
| VID(HYS) | 差分输入电压迟滞, VIT1 – VIT2 |
VCC = 3.0V 至 3.6V |
50 | mV | ||
| VCM_RANGE | 输入共模电压范围 | VCC = 3.0V 至 3.6V | -4 | 1.2 | 5 | V |
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = –4mA,VCC = 3.0V 至 3.6V | 2.4 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 4mA,VCC = 3.0V 至 3.6V | 0.4 | V | ||
| ICC | 电源电流 | G(VCC 条件下),空载,稳态 VID=200mV/-200mV,VCC = 3.0V 至 3.6V | 2 | 16 | 25 | mA |
| 禁用并处于深度睡眠状态(>100us 时禁用),G 接地,VCC = 3.0V 至 3.6V | 1.1 | 6 | ||||
| II | 输入电流 (A 或 B 输入) |
VI = 0V,其他输入开路 | -25 | 25 | µA | |
| II | 输入电流 (A 或 B 输入) |
VI = 2.4V,其他输入开路 | -25 | 25 | µA | |
| II | 输入电流 (A 或 B 输入) |
VI = -4V,其他输入开路 | -80 | 80 | µA | |
| II | 输入电流 (A 或 B 输入) |
VI = 5V,其他输入开路 | -45 | 45 | µA | |
| IID | 差分输入漏电流 (IIA – IIB) |
VID = 100mV,VIC = –4V 或 5V | -5 | 5 | µA | |
| II(OFF) | 断电输入电流 (A 或 B 输入) |
VA 或 VB = -4V 或 5V,VCC = 0V | -70 | 70 | µA | |
| II(OFF) | 断电输入电流 (A 或 B 输入) |
VA 或 VB = 0V 或 2.4V,VCC = 0V | -25 | 25 | µA | |
| VIH | 高电平输入电压(启用) | VCC = 3.0V 至 3.6V | 2 | V | ||
| IIH | 高电平输入电流(启用) | VIH = 2V,VCC 3.0V 至 3.6V | 15 | µA | ||
| VIL | 低电平输入电压(启用) | VCC = 3.0V 至 3.6V | 0.8 | V | ||
| IIL | 低电平输入电流(启用) | VIL = 0.8V,VCC 3.0V 至 3.6V | 15 | µA | ||
| IOZ | 高阻抗输出电流 | -12 | 12 | µA | ||