ZHCSXV7A February 2025 – December 2025 SN55LVRA4-SEP
PRODUCTION DATA
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 驱动器电源电压 (VCCD) | 3.0V 至 3.6V |
| 驱动器输入电压 | 0.8V 至 3.3V |
| 驱动器信号传输速率 | DC 至 100Mbps |
| 互连特征阻抗 | 100Ω |
| 端接电阻 | 100Ω |
| 接收器节点数量 | 1 |
| 接收器电源电压 (VCCR) | 3.0V 至 3.6V |
| 接收器输入电压 | 0V 至 24V |
| 接收器信号传输速率 | DC 至 100Mbps |
| 驱动器和接收器之间的接地漂移 | ±1V |