ZHCSXV7A February 2025 – December 2025 SN55LVRA4-SEP
PRODUCTION DATA
图 7-1 展示了 LVDS 驱动器和接收器如何主要用于简单的点对点配置。此配置为驱动器的快速边沿速率提供了干净的信号环境。接收器通过阻抗控制的 100Ω 差分 PCB 布线连接到信号源。使用 100Ω 端接电阻器,并将其放置在尽可能靠近接收器输入引脚的位置。终端电阻器将驱动器输出(电流模式)转换为接收器检测到的电压。