ZHCSXV7A February 2025 – December 2025 SN55LVRA4-SEP
PRODUCTION DATA
差分线路接收器通常具有失效防护电路,可防止输出打开输入噪声。当前的 LVDS 失效防护实现需要外部组件(它们的信号质量随后会降低)或应用受限的集成解决方案。该接收器系列具有新的集成失效防护功能,可以解决当前解决方案中存在的局限性。TI LVDS 接收器中的主动失效防护应用手册中提供了详细的工作原理。
图 8-3 显示了一个具有主动失效防护功能的接收器通道,其中包含一个可以响应高速输入差分信号的主接收器。另外,连接到输入对的是两个失效防护接收器,它们构成一个窗口比较器。窗口比较器的响应比主接收器慢很多,当输入差分电压下降到 80mV 以下时,该比较器会进行检测。600ns 失效防护计时器可过滤窗口比较器输出。失效防护置为有效后,失效防护逻辑会将主接收器输出驱动为逻辑高电平。
图 8-3 具有主动失效防护功能的接收器