ZHCSXV7A February 2025 – December 2025 SN55LVRA4-SEP
PRODUCTION DATA
使用冷备份的系统在未供电的情况下以电气方式连接冗余器件。为了支持该配置,备份必须向系统提供高输入阻抗,使其不会消耗可感知的功率。在冷备份中,可以在器件上电之前和期间向 I/O 施加电压。当器件断电时,VCC 必须钳位到地,并且施加的 I/O 电压必须在指定的建议运行条件内。