ZHCSXV7A February 2025 – December 2025 SN55LVRA4-SEP
PRODUCTION DATA
根据 LVDS 应用和数据手册,印刷电路板通常为设计人员提供两种传输线路选项:微带和带状线。微带是 PCB 外层的布线,如图 10-1 所示。
图 10-1 微带拓扑此外,带状线是位于两个接地平面之间的布线。带状线不易产生辐射和易感性问题,因为基准平面有效地屏蔽了嵌入的布线。但是,从高速传输的角度来看,将两个平面并置会产生额外的电容。TI 建议尽可能在微带传输线路上路由 LVDS 信号。利用 PCB 布线,设计人员可以根据整体噪声预算和反射容差指定 Z O 的必要容差。
图 10-2 带状线拓扑