ZHCSXO1A December 2024 – July 2026 LMX2624-SP
PRODUCTION DATA
LMX2624-SP 具有引脚模式选项,可生成固定频率的输出,并且不需要任何串行编程。根据引脚模式选项中的引脚设置生成输出频率。可以使用引脚模式选项设置整数 N 分频器、输出通道分频器、OUTMUX 和输入基准倍频器。
在引脚模式下使用器件的条件:
NDIVx 和 CDIVx 引脚是四电平引脚。四电平引脚用于以较少的引脚数获得更多分频值,从而有助于减小整体封装尺寸。NDIVx 共有六个引脚,CDIVx 有三个引脚。具有四个电平的 6 个 NDIVx 引脚(NDIV5、NDIV4、NDIV3、NDIV2、NDIV1、NDIV0)总共可以产生 46 个组合,这意味着有 4096 个值。类似地,具有四个电平的 CDIVx 引脚(CDIV2、CDIV1、CDIV0)总共有 43 = 64 个组合。由于引脚具有四个电平,所以 9 个引脚足以代替具有两个电平的 18 个引脚。引脚的四个电平是 VL、VML、VMH 和 VH,如图 6-10 所示。在 VCC 和 GROUND 之间使用三个 10kΩ 电阻器,这样就有四个电平,包括 VCC、GROUND 以及两个中间电平,称为 VMH(中高电压)和 VML(中低电压)。
NDIVx 在引脚模式下提供总共 4096 个整数分频器选项。小数分子 (PLL_NUM) 和分母 (PLL_DEN) 在引脚模式下不适用于分数 PLL,并且只能在 SPI 模式下使用。引脚模式 NDIVx 值的 N 分频器限制的最小值与 SPI 模式选项类似。有关 N 分频器最小值设置,请参阅表 6-2。根据 N 分频器十进制值,每个 NDIVx 引脚设置都可以使用等效的基数 4 计算得出。
| NDIV5 | NDIV4 | NDIV3 | NDIV2 | NDIV1 | NDIV0 | N 分频器值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | VL | VL | VL | VL | VL | 0 |
| VL | VL | VL | VL | VL | VML | 1 |
| VL | VL | VL | VL | VL | VMH | 2 |
| VL | VL | VL | VL | VL | VH | 3 |
| VL | VL | VL | VL | VML | VL | 4 |
| VL | VL | VL | VL | VML | VML | 5 |
| VL | VL | VL | VL | VML | VMH | 6 |
| VL | VL | VL | VL | VML | VH | 7 |
| VL | VL | VL | VL | VMH | VL | 8 |
| ... | ... | ... | ... | |||
| VL | VL | VL | VH | VMH | VH | 59 |
| VL | VL | VL | VH | VH | VL | 60 |
| VL | VL | VL | VH | VH | VML | 61 |
| VL | VL | VL | VH | VH | VMH | 62 |
| ... | ... | ... | ... | |||
| VH | VH | VH | VH | VH | VL | 4092 |
| VH | VH | VH | VH | VH | VML | 4093 |
| VH | VH | VH | VH | VH | VMH | 4094 |
| VH | VH | VH | VH | VH | VH | 4095 |
在 SPI 模式下可用的所有通道分频器设置组合在使用 CDIVx 引脚的引脚模式选项中也可用。有关引脚模式下的 CDIVx 设置、SPI 模式下的 CHDIV<4:0> 设置以及相应的通道分频器值,请参阅表 6-17。根据所需的通道分频器值,CDIV2、CDIV1、CDIV0 引脚需要连接到四个电平之一。
| CDIV2 | CDIV1 | CDIV0 | SPI 模式下的 CHDIV<4:0> 等效值 | 通道分频器值 |
|---|---|---|---|---|
| VL | VL | VL | 0 | SPI 模式 |
| VL | VML | VL | 1 | 2 |
| VL | VMH | VL | 2 | 4 |
| VL | VMH | VH | 3 | 6 |
| VML | VL | VL | 4 | 8 |
| VML | VL | VH | 5 | 12 |
| VML | VML | VL | 6 | 16 |
| VML | VML | VH | 7 | 24 |
| VML | VMH | VL | 8 | 32 |
| VML | VMH | VH | 9 | 48 |
| VML | VH | VL | 10 | 64 |
| VML | VH | VH | 11 | 96 |
| VMH | VL | VL | 12 | 128 |
| VMH | VL | VH | 13 | 192 |
| VMH | VML | VL | 14 | 256 |
| VMH | VML | VH | 15 | 384 |
| VMH | VMH | VL | 16 | 512 |
| VMH | VMH | VH | 17 | 768 |
| VMH | VH | VL | 18 | 1024 |
| VMH | VH | VH | 19 | 1536 |
OUTMUX2、OUTMUX1 和 OUTMUX0 引脚用于根据表 6-18 选择 RFOUTx。
| OUTMUX2 | OUTMUX1 | OUTMUX0 | RFOUTA 输出 | RFOUTB 输出 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 通道分频器 | 通道分频器 |
| 0 | 0 | 1 | 通道分频器 | VCO |
| 0 | 1 | 0 | VCO | 通道分频器 |
| 0 | 1 | 1 | VCO | VCO |
| 1 | 0 | 0 | 倍频器 | 通道分频器 |
| 1 | 0 | 1 | VCO | 倍频器 |
| 1 | 1 | 0 | 倍频器 | VCO |
| 1 | 1 | 1 | 倍频器 | 倍频器 |