ZHCSXO1A December 2024 – July 2026 LMX2624-SP
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | |||
| 1 | NDIV2 | I | 4 电平引脚 | 引脚模式下的整数 N 分频器位 2。这是 N 分频器设置的 6 位值 NDIV5-NDIV0 的一部分。有关更多详细信息,请参阅引脚模式整数频率生成中的引脚模式说明。 |
| 2 | NDIV1 | I | 4 电平引脚 | 引脚模式下的整数 N 分频器位 1。这是 N 分频器设置的 6 位值 NDIV5-NDIV0 的一部分。有关更多详细信息,请参阅引脚模式整数频率生成中的引脚模式说明。 |
| 3 | NDIV0 | I | 4 电平引脚 | 引脚模式下的整数 N 分频器位 0。这是 N 分频器设置的 6 位值 NDIV5-NDIV0 的一部分。有关更多详细信息,请参阅引脚模式整数频率生成中的引脚模式说明。 |
| 4 | GND | — | — | 接地 |
| 5 | VbiasVCO | — | — | VCO 偏置。需要将 10µF 电容器接地。靠近引脚放置。 |
| 6 | GND | — | — | 接地 |
| 7 | REF_DBLR_EN | I | — | 输入基准倍频器在引脚模式下启用。此引脚上为高电平则启用基准倍频器,而此引脚上为低电平则会绕过输入基准倍频器。有关更多详细信息,请参阅引脚模式整数频率生成中的引脚模式说明。 |
| 8 | CAL/CE | I | — | 芯片使能。在引脚模式(非 SPI 模式)下,该引脚的上升沿会激活 VCO 校准。在 SPI 模式下,该引脚充当 CE,CE 引脚上的高电平使器件启用,引脚上为低电平则禁用器件。 |
| 9 | SYNC | I | — | 相位同步 SYNC 信号输入引脚。CMOS 输入。如果未使用,通过一个 1kΩ 电阻器接地。 |
| 10 | GND | — | — | 接地 |
| 11 | VccDIG | — | — | 数字电源。连接到 3.3V,并将一个 0.1µF 电容器接地。 |
| 12 | OSCinP | I | — | 基准输入时钟引脚 (+)。高输入阻抗。需要连接串联电容器(建议使用 0.1µF)。对于单端输入,需要在交流耦合串联电容器之前将一个 50Ω 电阻器连接到 GND。对于差动输入,在 OSCinP 和 OSCinM 之间使用 100Ω 电阻器。 |
| 13 | OSCinM | I | — | OSCinP 的互补引脚 (-)。如果未使用,通过一个 50Ω 电阻器交流耦合到 GND。 |
| 14 | VregIN | — | — | 输入基准路径调节器去耦。需要将 1µF 电容器接地。靠近引脚放置。 |
| 15 | OUTMUX2 | I | — | 与 OUTMUX1 和 OUTMUX0 一起控制 RFOUTA 和 RFOUTB 的输出多路复用器选择。这八个选项包括为 RFOUTA 和 RFOUTB 选择 VCO 输出、倍频器输出或通道分频器输出组合。有关更多详细信息,请参阅引脚模式整数频率生成中的引脚模式说明。 |
| 16 | OUTMUX1 | I | — | 与 OUTMUX2 和 OUTMUX0 一起控制 RFOUTA 和 RFOUTB 的输出多路复用器选择。这八个选项包括为 RFOUTA 和 RFOUTB 选择 VCO 输出、倍频器输出或通道分频器输出组合。有关更多详细信息,请参阅引脚模式整数频率生成中的引脚模式说明。 |
| 17 | OUTMUX0 | I | — | 与 OUTMUX2 和 OUTMUX1 一起控制 RFOUTA 和 RFOUTB 的输出多路复用器选择。这八个选项包括为 RFOUTA 和 RFOUTB 选择 VCO 输出、倍频器输出或通道分频器输出组合。有关更多详细信息,请参阅引脚模式整数频率生成中的引脚模式说明。 |
| 18 | MuteA | I | — | 输出缓冲器静音控制。高阻抗 CMOS 输入。使用 MuteA 引脚使 RFOUTA 静音或取消静音 |
| 19 | MuteB | I | — | 输出缓冲器静音控制。高阻抗 CMOS 输入。使用 MuteB 引脚使 RFOUTB 静音或取消静音 |
| 20 | VccCP | I | — | 电荷泵电源。连接到 3.3V,并将一个 0.1µF 电容器接地。 |
| 21 | CPout | O | — | 电荷泵输出。建议将环路滤波器的 C1 连接到靠近电荷泵引脚的位置。 |
| 22 | GND | — | 接地 | 接地 |
| 23 | GND | — | 接地 | 接地 |
| 24 | VccMASH | — | — | 数字电源。连接到 3.3V,并将一个 0.1µF 和一个 10µF 电容器接地。 |
| 25 | SCK | I | — | SPI 输入时钟。高阻抗 CMOS 输入。1.6V–3.3V 逻辑电平。 |
| 26 | SDI | I | — | SPI 输入数据。高阻抗 CMOS 输入。1.6V–3.3V 逻辑电平。 |
| 27 | VccBUF | — | — | 输出缓冲器电源。连接到 3.3V,并将一个 0.1µF 电容器接地。 |
| 28 | GND | — | 接地 | 接地 |
| 29 | RFoutBM | O | — | 差分输出 B 对。集成了连接到 VCC 的 50Ω 上拉电阻器。可用作合成器输出或 SYSREF 输出。 |
| 30 | RFoutBP | O | — | 差分输出 B 对。集成了连接到 VCC 的 50Ω 上拉电阻器。可用作合成器输出或 SYSREF 输出。 |
| 31 | GND | — | 接地 | 接地 |
| 32 | VccBUF | — | — | 输出缓冲器电源。连接到 3.3V,并将一个 0.1µF 电容器接地。 |
| 33 | NC | — | — | 通过一个 1kΩ 电阻器将该引脚连接到 VCC 或接地。这不会对性能产生影响。 |
| 34 | MUXout | — | — | 多路复用输出引脚。可以输出:锁定检测、SPI 回读和诊断。 |
| 35 | CSB | — | SPI 负片选。高阻抗 CMOS 输入。1.6V–3.3V 逻辑电平。 | |
| 36 | GND | — | 接地 | 接地 |
| 37 | VccBUF | — | — | 输出缓冲器电源。连接到 3.3V,并将一个 0.1µF 电容器接地。 |
| 38 | GND | — | 接地 | 接地 |
| 39 | RFoutAM | O | — | 差分输出 A 对。集成了连接到 VCC 的 50Ω 上拉电阻器。 |
| 40 | RFoutAP | O | — | 差分输出 A 对。集成了连接到 VCC 的 50Ω 上拉电阻器。 |
| 41 | GND | — | 接地 | 接地 |
| 42 | VccBUF | — | — | 输出缓冲器电源。连接到 3.3V,并将一个 0.1µF 电容器接地。 |
| 43 | GND | — | 接地 | 接地 |
| 44 | VccVCO2 | — | — | VCO 电源。连接到 3.3V,并将一个 0.1µF 和一个 10µF 电容器接地。 |
| 45 | VbiasVCO2 | — | — | VCO 偏置。需要将 1µF 电容器接地。 |
| 46 | SysRefReq | I | — | 用于支持 JESD204B/C 的 SYSREF 请求输入。 |
| 47 | VrefVCO2 | — | — | VCO 电源基准。需要将 10µF 电容器接地。 |
| 48 | RECAL_EN | I | — | 启用自动重新校准功能。该引脚上的低电平不触发校准。如果是高电平,则只要器件在经过特定延迟后解锁,就会触发校准。该引脚具有内部 200kΩ 上拉电阻。 |
| 49 | CDIV0 | I | 4 电平引脚 | 在引脚模式选项下控制通道分频器以及 CDIV2 和 CDIV1。有关更多详细信息,请参阅引脚模式整数频率生成中的引脚模式说明。 |
| 50 | CDIV1 | I | 4 电平引脚 | 在引脚模式选项下控制通道分频器以及 CDIV0 和 CDIV2。有关更多详细信息,请参阅引脚模式整数频率生成中的引脚模式说明。 |
| 51 | CDIV2 | I | 4 电平引脚 | 在引脚模式选项下控制通道分频器以及 CDIV1 和 CDIV0。有关更多详细信息,请参阅引脚模式整数频率生成中的引脚模式说明。 |
| 52 | GND | — | 接地 | 接地 |
| 53 | VbiasVARAC | — | — | VCO 变容偏置。需要将 10µF 电容器接地。 |
| 54 | GND | — | 接地 | 接地 |
| 55 | Vtune | I | — | VCO 调谐电压输入。 |
| 56 | VrefVCO | — | — | VCO 电源基准。需要将 10µF 电容器接地。 |
| 57 | VccVCO | — | — | VCO 电源。连接到 3.3V,并将一个 0.1µF 和一个 10µF 电容器接地。 |
| 58 | VregVCO | — | — | VCO 稳压器节点。需要将 1µF 电容器接地。 |
| 59 | GND | — | 接地 | 接地 |
| 60 | GND | — | 接地 | 接地 |
| 61 | NC | — | NC | 通过一个 1KΩ 电阻将该引脚连接到 VCC。 |
| 62 | NDIV5 | I | 4 电平引脚 | 引脚模式下的整数 N 分频器位 5。这是 N 分频器设置的 6 位值 NDIV5-NDIV0 的一部分。有关更多详细信息,请参阅引脚模式整数频率生成中的引脚模式说明。 |
| 63 | NDIV4 | I | 4 电平引脚 | 引脚模式下的整数 N 分频器位 4。这是 N 分频器设置的 6 位值 NDIV5-NDIV0 的一部分。有关更多详细信息,请参阅引脚模式整数频率生成中的引脚模式说明。 |
| 64 | NDIV3 | I | 4 电平引脚 | 引脚模式下的整数 N 分频器位 3。这是 N 分频器设置的 6 位值 NDIV5-NDIV0 的一部分。有关更多详细信息,请参阅引脚模式整数频率生成中的引脚模式说明。 |
| — | DAP | — | 接地 | 裸片连接焊盘使用多个过孔将 DAP 连接到 PCB 接地平面,以获得良好的热性能。 |