ZHCSXO1A December 2024 – July 2026 LMX2624-SP
PRODUCTION DATA
要低于 7500MHz 的 VCO 下限,可以使用通道分频器。通道分频器采用三级,总分频比等于三个分频器的乘积。因此,并非所有值都有效。
使用通道分频器时,这些值存在限制。表 6-9 显示了如何实施这些值。
| 等效分频值 | 频率限制 | OutMin (MHz) | OutMax (MHz) | CHDIV[4:0] |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 无 | 3750 | 7500 | 1 |
| 4 | 1875 | 3750 | 2 | |
| 6 | fVCO ≤ 12GHz | 1250 | 2000 | 3 |
| 8 | 937.5 | 1500 | 4 | |
| 12 | 625 | 1000 | 5 | |
| 16 | 468.75 | 750 | 6 | |
| 24 | 312.5 | 500 | 7 | |
| 32 | 234.375 | 375 | 8 | |
| 48 | 156.25 | 250 | 9 | |
| 64 | 117.1875 | 187.5 | 10 | |
| 96 | 78.125 | 125 | 11 | |
| 128 | 58.59375 | 93.75 | 12 | |
| 192 | 39.0625 | 62.5 | 13 | |
| 256 | 29.296875 | 46.875 | 14 | |
| 384 | 19.53125 | 31.25 | 15 | |
| 512 | 14.6484375 | 23.4375 | 16 | |
| 768 | 9.765625 | 15.625 | 17 | |
| 1024 | 7.32421875 | 11.71875 | 18 | |
| 1536 | 4.8828125 | 7.8125 | 19 |
无论输出是否断电,只要选定输出 (OUTx_MUX) 并连接到通道分频器或 SysRef,就会为通道分频器供电。不使用输出时,TI 建议选择 VCO 输出以确认没有不必要地为通道分频器加电。
| RFOUTA | RFOUTB | 通道分频器状态 |
|---|---|---|
| 通道分频器 | 通道分频器 | 已上电 |
| 通道分频器 | VCO | 已上电 |
| VCO | 通道分频器 | 已上电 |
| 倍频器 | 通道分频器 | 已上电 |
| VCO | VCO | 已断电 |
| VCO | 倍频器 | 已断电 |
| 倍频器 | VCO | 已断电 |
| 倍频器 | 倍频器 | 已断电 |