ZHCSXO1A December 2024 – July 2026 LMX2624-SP
PRODUCTION DATA
可以使用 MUTE 引脚对输出缓冲器进行静音或取消静音。该引脚的极性可在 SPI 模式下通过 OUTx_MUTE_POL 位进行编程。当输出静音时,PLL 保持锁定状态,因此这可用于组合多个合成器以加快锁定时间。具有静音输出的 PLL 可以接受编程命令,甚至可以锁定到新频率。当输出静音时,不需要的信号会大大衰减,并且可以通过外部射频开关进一步衰减。
提供了 MuteA 和 MuteB 引脚,分别用于使 RFOUTA 和 RFOUTB 静音。当一个输出静音时,其他输出可以正常运行。MuteA 和 MuteB 同时支持专用引脚控制和基于 SPI 的配置。在 SPI 模式下,可以通过寄存器设置或通过 MUTEA 和 MUTEB 引脚将 MUTEA 和 MUTEB 设置为运行。